Quando o seu sistema de vapor está a trabalhar no máximo desempenho, é a altura perfeita para dar atenção à manutenção preventiva.
Ao estar preparado, pode minimizar o tempo de inactividade do sistema e a manutenção não programada.
Os nossos especialistas em vapor e as equipas de serviços estão disponíveis para lhe proporcionarem paz de espírito, evitando períodos de paragem alargados.
O seu sistema de vapor precisa de verificações de saúde periódicas para maximizar o tempo de produção. Manter-se atento aos pequenos detalhes, diariamente pode significar evitar qualquer má surpresa.
Tempos mínimos de interrupção, acesso rápido e fácil a peças sobressalentes e Custo Total de Propriedade reduzido estão ao seu alcance.
Acordos de manutenção programados, substituição de peças rápida e equipas experientes disponíveis para instalar e fazer revisão fazem parte da nossa oferta.
O seu engenheiro Spirax Sarco pode ajudar a maximizar o tempo de actividade e manter a sua unidade a funcionar dentro do seu orçamento.
Daniel Thwaites Brewery, Reino Unido
Terceirizar a reparação de purgadores de vapor e a actividade de substituição.
Implementar um contrato de gestão do purgadores de vapor de três anos.
Em adição ao cumprimento do objectivo inicial, a cervejaria descobriu que obteve tempo de actividade do sistema acrescido e emissões de carbono reduzidas.
Para aqueles que gostariam de elevar as qualificações do seu pessoal nas várias facetas das aplicações do vapor, oferecemos uma vasta gama de cursos de formação. Oferecemos uma oportunidade única para aprender com os principais peritos na tecnologia de vapor.
O objectivo é ajudar a capacitar a sua equipa para gerir eficazmente, manter e reparar o seu sistema de vapor.
Precisa de manter os seus engenheiros a trabalhar nas suas principais funções sem distração?
Está a tentar reduzir a manutenção não programada e tempo de paragem?
Está à procura de paz de espírito? / Quer aumentar o conhecimento sobre vapor da sua equipa?
Projetada para atender às necessidades actuais da indústria, a válvula de controlo Spirax Sarco Spira-TrolTM é robusta, inovadora e eficiente.
Válvulas de controlo de duas ou três vias, fabricadas em ferro nodular e aço vazado, nas medidas de DN15 a DN250.
Remover o condensado e o ar de seu sistema é essencial. Retornar o condensado para a casa de caldeira maximiza o uso da energia. Nós temos o purgador ideal para a sua aplicação e as pessoas certas para assessora-lo.
São vitais para a protecção de pessoas e instalações. Temos disponível uma gama de válvulas de segurança em bronze, aço carbono ou aço inoxidável e de DN 15 a DN 150. Estão também disponíveis válvulas de outros materiais e medidas.
A Spirax Sarco pode ajudá-lo a garantir a manutenção segura do equipamento de vapor com a gama de válvulas de seccionamento.
A nossa experiência e conhecimentos permite identificar as áreas do sistema de vapor onde as melhorias podem ser feitas.