Double Block & Bleed ventiler

double block and bleed ventiler

08/03/2021

Double Block & Bleed ventiler

DBB ventiler: Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med et unikt pladsbesparende design, der betyder hurtigere installation og færre samlinger.

Se video om Spirax Sarco Safebloc DBB isoleringsventil

Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med et unikt pladsbesparende design, der betyder hurtigere installation og færre samlinger

Spirax Sarco SafeblocTM ventiler er hurtigere og lettere at installere end en traditionel block and bleed løsning. De har et innovativt design, der indeholder to forseglede afspærringsventiler og en udluftningsventil. Samtidig er designet kompakt og pladsbesparende. 

Double block and bleed ventiler bruges indenfor mange industrier, blandt andet fødevarer og pharme. De bruges oftest, hvor udluftning af ventilhulrummet er påkrævet, til isolering af rørledninger i forbindelse med vedligehold eller for at forhindre forurening af slutproduktet.

Undgå driftsstop og kontaminering af slutproduktet 

SafeblocTM er såkaldte double block and bleed ventiler, som garanterer en konsistent og påviselig nul-lækage af forskellige væsker. Deres primære funktion er at isolere og derved forhindre, at slutproduktet kontamineres, fx i forbindelse med service, reparation eller rengøring uden af skulle foretage et driftsstop. 

Nem betjening og installation i et kompakt og alsidigt design

SafeblocTM kan installeres uden rørændringer i det rum, der er tilbage fra en eksisterende enkelt isoleringsventil. De er designet til brug som in-line double block and bleed ventiler på damp-, gas-, væske-, kondensat- og vandsystemer. 

Funktioner og fordele ved Spirax Sarco SafeBlocTM

  • Dobbeltafspærring i et kompakt design
  • Hurtige og nemme at installere sammenlignet med traditionelle double block og bleed løsninger
  • Installation kræver ingen modifikation af rørledninger i den plads der er tilbage efter en eksisterende enkelt afspærringsventil
  • Færre samlinger = mindre risiko for lækage
  • Udluftningsventilen fjerner trykket fra den nedadgående strøm når den opadgående strøm er afspærret
  • Kan leveres med flanger fra DN15 til DN100 
  • Overholder krav i henhold til European Pressure Equipment Directive 97 / 23 / EC
  • EN 10204 3.1 certificeret 

 

Læs mere om double block and bleed ventiler

 

Spirax Sarco SafeBloc™

Kontakt din lokale dampekspert og få meget mere at vide om Spirax Sarco double block & bleed ventiler

Relateret læsning