Indicatori di livello ad azionamento magnetico per la visualizzazione in campo del livello dei liquidi nella maggior parte delle applicazioni industriali, anche in presenza di pressioni e temperature elevate.
Interruttori di livello ad azionamento magnetico montaggio verticale ideali per il controllo del livello di liquidi puliti senza solidi in sospensione. Possono avere fino a 6 punti di intervento SPDT per la completa automazione di serbatoi, anche in pressione, consentendo di effettuare ad es. l’avviamento e l’arresto di pompe, l’apertura e la chiusura di elettrovalvole o l’attivazione di sistemi d’allarme.
Interruttori di livello ad azionamento magnetico montaggio orizzontale ideali per il controllo del livello dei liquidi nella maggior parte delle applicazioni industriali. Installati al punto di soglia previsto, si utilizzano in funzionamento on-off per la completa automazione di serbatoi, anche in pressione, consentendo di effettuare ad es. l’avviamento e l’arresto di pompe, l’apertura e la chiusura di elettrovalvole o l’attivazione di sistemi d’allarme.
Questo tipo di controllo di livello con camera esterna ispezionabile o completamente saldata, è dotato di un galleggiante o di un dislocatore che comanda fino a 3 contatti di allarme SPDT o DPDT per la completa automazione di serbatoi.
Questo tipo di controllo di livello è dotato di un dislocatore scorrevole su una fune ideale per variare il punto di intervento in campo. Sfruttando il principio della spinta idrostatica di Archimede - il dislocatore, tramite un pistoncino magnetico agisce sul meccanismo interruttore.
I trasmettitori elettronici di livello a barra di torsione serie TB300 sono gli strumenti adatti a rilevare il livello, la densità e l’interfaccia di separazione tra liquidi diversi, anche in condizioni di temperatura e pressioni elevate.
Operanti sul principio del battente idrostatico sono strumenti precisi ed affidabili per la misura del livello in serbatoi chiusi oppure atmosferici. La flangia di attacco standard è da DN80 con parti bagnate dal processo in acciaio inox AISI 316. Disponibile a richiesta l'estensione della membrana per installazioni o applicazioni particolari.
Gli strumenti di livello serie 8000 a spinta idrostatica e tubo di torsione, trasmettitori, regolatori o in versione combinata, vengono realizzati in vari tipi di esecuzioni, sia per le numerose possibilità di montaggio sia per i differenti materiali impiegati, adatti anche per liquidi corrosivi e basse temperature.
Per la misura del livello sono disponibili i trasmettitori serie 8500 e 5500; quest’ultimi impiegati con organi venturimetrici, permettono la misura anche della portata.