Ontoververhitters

(Desuperheaters)

Outside Spirax Sarco Boilerhouse

19/02/2019

VAD - Ontoververhitter met variabele doorlaat

 

Spirax-Sarco's  ontoververhitters met variabele doorlaat voor een nauwkeurige regeling en vermindering van de temperatuur van oververhitte stoom.

Oververhitte stoom is minder geschikt voor wartmeoverdracht.

Ontoververhitters vernevelen water of condensaat in de oververhitte stoom. De druppels verdampen waardoor de voelbare warmte van de oververhitte stoom wordt omgezet in latente warmte.

Het resultaat is stoom met een lichte oververhitting (tot 3°C boven verzadigingstemperatuur).

De VAD heeft een maximale regelverhouding van 50:1 door de variabele doorlaat en is voorzien van een pneumatische servomotor en intelligente klepstandsteller.

Voordelen:

  • Eenvoudig en robuust.
  • Veroorzaakt een minimale drukval.
  • Compact en eenvoudig te installeren.

 

Toepassingen:

  • Vermindering van de temperatuur van oververhitte stoom afkomstig van de bypass van de turbine van een elektriciteitscentrale voor verder gebruik in warmtewisselaars of afblaas.
  • Voor een betere warmteoverdracht in buizen-, platenwarmtewisselaars en verwarmingsmantels.
  • Ontoververhitting van stoom voor gebruik bij directe verwarmingstoepassingen zoals kookketels voor voedsel, in-line stoominjectie, drooginstallaties en papiermachines.

Related Reading

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen