Rotor debietmeters

Masthead background

Voordelen

target icon

Zeer accuraat

Clock icon

Snelle en eenvoudige installatie

Overzicht

Rotor debietmeters voor stoom, gas en vloeistoffen kunnen meteen in een operationeel netwerk geplaatst worden, door middel van hot-tapping technieken. Zo dient de productie niet stilgelegd te worden tijdens de installatie. 

Typische besparingen in vergelijk met debietmeters met volledige doorlaat: 80% voor 600 mm leidingen en 50% voor 250 mm leidingen.

Geschikt voor installatie en onderhoud tijdens volledige werkingsomstandigheden. 

Biedt accurate metingen voor een uitstekend energiemanagement.

Uitstekend voor lage debieten en toepassingen met een grote turndown.

Procesdruk.

Brochures

Title

De RIM20 debietmeter

Taal

Nederlands

Referentienummer

SB-P198b04

Download

Download PDF

Technische Fiches

Title

RIM20 Rotor insertie debietmeter

Taal

Nederlands

Referentienummer

TI-P198-04

Download

Download PDF

Neem contact op

Wij staan u bij in het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen