TFA przepływomierz

Masthead background

Przegląd

Innowacyjny przepływomierz TFA jest przeznaczony ekonomicznego monitorowania przepływu pary w niewielkich rurociągach, dzięki czemu można dokładnie ocenić zużycie energii w celu zmniejszenia jej poboru i poprawy sprawności w każdym obszarze instalacji.

Przepływomierz TFA

Przepływomierz TFA

Przepływomierz TFA jest przeznaczony do użycia wyłącznie w układach z parą nasyconą. Działa na zasadzie pomiaru siły, z jaką przepływający płyn działa na tarczkę. Siła ta jest następnie przekształcana na masowe natężenie przepływu z kompensacją gęstości i przesyłana w pojedynczej pętli prądowej o natężeniu 4–20 mA oraz wyjściem impulsowym. W przepływomierzach TFA zastosowano również funkcję przepływu całkowitego oraz komunikację Modbus EIA 232C (RS232) lub EIA 485C (RS485).

Tech promo

Informacje techniczne

Sizes and pipe connection

 

Materials

DN25, DN32, DN40 and DN50

 

Flowmeter body

Stainless steel 300 series

Flanged EN 1092-1 PN16, PN25 and PN40

 

Internals

Stainless steel 431 S29 / 300 series            

Japanese Industrial Standard JIS 20 and Korean Standard KS 20

 

1", 1¼", 1½" and 2"  
Flanged ASME B 16.5 Class 150 and Class 300   Flowmeter stem  Stainless steel 300 series

Note: The Spirax Sarco TFA flowmeter should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / N 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

Electronics housing

Aluminium LM25

 

 

Technical data

IP rating

IP65 with correct cable glands

Power supply

Loop powered

with optional RS485: 24VDC

Outputs - proportional to mass flow or power

4-20mA (not available with RS485 option)

Pulsed output: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)


KARTY KATALOGOWE

Dokument

TFA Flowmeter for Saturated Steam Service

Numer referencyjny

TI-P193-01

Język

English

Spis treści

  1. Description
  2. Sizes and pipe connections
  3. Technical data
  4. Materials

Pobierz

Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 Pobierz PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 Pobierz PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie