A Hiter Controls é uma empresa pioneira no Brasil no desenvolvimento de produtos e soluções em válvulas de controle para o setor de Óleo e Gás.
Oferecemos soluções que atendem às mais diversas aplicações, desde a exploração (Upstream), Transporte (Midsteam) e Refino de Óleo ou Gás (Dowstream).
Soluções de válvulas de controle para aplicações off-shore (FPSO´s) ou on-shore.
Válvulas de controle tipo globo ou rotativas desenvolvidas em materiais especiais como aço inoxidável Duplex ou Super Duplex, ou Válvulas com internos especiais para controle de cavitação em fluidos não limpos são itens típicos em nosso portfólio para essa indústria.
Internos especiais para controle de ruído e cavitação também estão disponíveis nas mais diversas configurações para atender ao processo de modo preciso. Válvulas Anti-Surge de Compressor, Válvulas de Injeção, Válvulas para Separadores e para Torres de Destilação, e Válvula de Fechamento de Emergência para gás, são algumas das aplicações típicas de nossas válvulas de controle para a indústria de óleo e gás.
As válvulas tipo globo da Hiter, proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso e fácil ajuste, com peso e tamanho bastante reduzidos
As Válvulas rotativas possuem design mais compacto, quando comparadas com válvulas Globo e por isso oferecem uma excelente relação custo-beneficio para grandes diâmetros. Além disso, oferecem maior capacidade de vazão, alta rangeabilidade e capacidade superior de vedação
As válvulas reguladoras de pressão auto-operadas foram projetadas para aliviar e reduzir pressão em linhas de vapor, água, óleo, ar, gases e outros fluidos. São utilizadas para regular a pressão a montante ou jusante da válvula e garantir sua estabilidade.