TFA Sayaçlar

Masthead background

TFA SAYAÇLARA GENEL BAKIŞ

Yenilikçi TFA sayaçlarımız, küçük hat boyutlarında buhar akışını ekonomik olarak izlemenin zorluklarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. TFA çözümleri ile tesisinizin her alanında tüketimin azaltılmasına ve performansın iyileştirilmesine yardımcı olmak için enerji kullanımını doğru bir şekilde ölçebilir ve analiz edebilirsiniz.

TFA SAYAÇLAR

TFA SAYAÇLAR

TFA sayacımız, yalnızca doymuş buharda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve sıvı akışı tarafından bir hedef üzerinde üretilen kuvveti ölçen "hedef kesit" prensibine göre çalışır. Bu kuvvet daha sonra yoğunluk kompanzasyonlu kütle akış hızına veya güce dönüştürülür ve tek bir döngüden güç alan 4-20 mA çıkış yoluyla iletilir.

TFA akış ölçerler ayrıca toplam akış işlevi içerir ve EIA 232C (RS232) veya EIA 485C (RS485) Modbus iletişimlerini içerir.

Tech promo

Technical Information

Boyutlar ve hat bağlantıları

 

Materyaller

DN25, DN32, DN40 ve DN50

 

Ölçüm gövdesi

300 serisi paslanmaz çelik

Flanşlı EN 1092-1 PN16, PN25 ve PN40

 

iç yapı

431 S29 / 300 serisi paslanmaz çelik

Japon Endüstri Standartı JIS 20 ve Kore Endüstri Standartı KS 20

 

1", 1¼", 1½" ve 2"  
Flanşlı ASME B 16.5 Class 150 ve Class 300   Sayaç gövdesi 300 serisi paslanmaz çelik

Not: Spirax Sarco TFA akış ölçerler, BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 veya EN 10216-2 / N 10216-5 eşdeğerine göre üretilmiş borulara kurulmalıdır. Farklı standartlara/programlara sahip sistemler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Elektronik muhafaza bölümü

LM25 aluminyum

 

 

Teknik veriler

Ip derecesi

Doğru kablo rakoru ile IP65

Güç kaynağı

Döngü destekli

Opsiyonel RS485: 24 VDC ile

Çıkış - kütle akışı veya güçle orantılı

4-20mA (RS485 opsiyonunda bulunmamaktadır)

Darbeli çıkış: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

İletişim portu

Modbus EIA 232C (RS 232C)

 RS485 opsiyonu ile: EIA 485 (RS 485C)

Teknik Doküman

DOKÜMAN

TFA Flowmeter for Saturated Steam Service

Referans Numarası

TI-P193-01

Dil

English

Contents

  1. Description
  2. Sizes and pipe connections
  3. Technical data
  4. Materials

Kurulum Dokümanı

Doküman Dil Referans Numarası İndir
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 PDF'İ İNDİR
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 PDF'İ İNDİR
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 PDF'İ İNDİR

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

Sizin için en doğru çözümü bulalım