Die hocheffizienten Schmutzfänger in Y-Form sorgen für eine bessere Dampfqualität, indem sie grobe Partikel aus der Dampfströmung entfernen und den Grad an Verunreinigung reduzieren. Dies wirkt sich positiv auf die Qualität des Endproduktes aus.
Hochleistungsfilter zur Dampffiltration in dreiteiliger Bauweise zum bedienungsfreundlichen Wechsel des Filterelementes. Feststoffpartikel werden sicher zurückgehalten. Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Differenzdrücke bei großen Durchflussraten sowie große Schmutzaufnahmekapazität. Die regenerierbaren Filterelemente aus gesintertem Edelstahl 1.4404 sind wahlweise in den Porenweiten 1 µm, 5 µm und 25 µm lieferbar.
Pipeline Ancillaries Overview
English
SB-GST-41
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Fig 12 Bronze Strainers | English | TI-164-02 | PDF herunterladen |
CSF 16, PN 16, DN 15-80, Edelstahl | Deutsch | TI-7.004 | PDF herunterladen |
SF 33, PN 16, Grauguss | Deutsch | TI-7.405 | PDF herunterladen |
SF 37, PN 40, Sphäroguss | Deutsch | TI-7.407 | PDF herunterladen |
SF 14, PN 50, Stahl | Deutsch | TI-7.408 | PDF herunterladen |
SF 16, PN 63, Edelstahl | Deutsch | TI-7.412 | PDF herunterladen |
SF 12.1, PN 25, Sphäroguss | Deutsch | TI-7.430 | PDF herunterladen |
SF 34, PN 40, Stahlguss | Deutsch | TI-P064-01 | PDF herunterladen |
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material | English | TI-P064-01 | PDF herunterladen |
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P064-02 | PDF herunterladen |
Fig 37 SG Iron Strainer | English | TI-P081-01 | PDF herunterladen |
SF 3716, PN 16, Sphäroguss | Deutsch | TI-P081-03 | PDF herunterladen |
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material | English | TI-P081-03 | PDF herunterladen |
Fig 16, Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers | English | TI-P160-01 | PDF herunterladen |
SF 36, PN 40, Edelstahl | Deutsch | TI-P160-02 | PDF herunterladen |
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-02 | PDF herunterladen |
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material | English | TI-P160-04 | PDF herunterladen |
Schmutzfänger der Serie SF 3616 aus austenitischem Edelstahl - DIN-Werkstoff | Deutsch | TI-P160-05 | PDF herunterladen |
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material | English | TI-P160-05 | PDF herunterladen |
Fig 36HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P160-11 | PDF herunterladen |
Fig 18HP Alloy Steel Strainer | English | TI-P162-03 | PDF herunterladen |
Fig 12 SG Iron Strainer | English | TI-P163-01 | PDF herunterladen |
Fig 4 Brass Strainer | English | TI-P164-01 | PDF herunterladen |
SF 12, PN 25, Messing, Bronze | Deutsch | TI-P164-02 | PDF herunterladen |
SF 34HP, PN 63/100, Stahlguss | Deutsch | TI-P168-01 | PDF herunterladen |
Fig 34HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P168-01 | PDF herunterladen |
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") | English | TI-P168-07 | PDF herunterladen |
SF 14HP, ASME Class 800, Stahl | Deutsch | TI-P169-03 | PDF herunterladen |
Fig 14HP Carbon Steel Strainer | English | TI-P169-03 | PDF herunterladen |
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers | English | TI-P169-06 | PDF herunterladen |
Fig 16HP Stainless Steel Strainer | English | TI-P169-08 | PDF herunterladen |
Fig 33 Cast Iron Strainer | English | TI-S60-03 | PDF herunterladen |
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers | English | TI-S60-21 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | English | IM-S26-01 | PDF herunterladen |
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP, Fig 16L and Fig 16L Food+ Strainers | English | IM-S60-17 | PDF herunterladen |
Fig 18HP Butt Weld Strainer | English | IM-P162-04 | PDF herunterladen |