Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

Damit Sie unsere Website bestmöglich nutzen können, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf unserer Website bleiben, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies auf diesem Gerät zustimmen. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie möglicherweise nicht alle Website-Funktionen nutzen können. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.

Kondensatableiter

Es ist für den optimalen Betrieb einer Anlage unerlässlich, Kondensat und Luft aus dem System zu entfernen. Die Rückführung von Kondensat in das Kesselhaus verbessert die Energiebilanz. Wir haben den passenden Kondensatableiter für Ihre Anwendung, inklusive der umfassenden Beratung durch unsere Dampfexperten.

Kapsel-Kondensat­ableiter

Kapsel-Kondensatableiter passen sich automatisch an Veränderungen des Dampfdrucks an.

Kugel­schwimmer-​Kondensat­ableiter

Extrem vielseitiger Kondensatableiter, der sowohl geringe als auch hohe Mengen sehr effizient ableiten kann.

Bimetall-​Kondensat­ableiter

Bimetall-Kondensatableiter haben eine feste Unterkühlung. Sie sind unempfindlich gegen Wasserschlag, Frost und Überhitzung.

Thermo­statischer Stauer-​Kondensat­ableiter

Der thermostatische Stauer-Kondensatableiter kann Kondensat bei einer vordefinierten Temperatur ableiten.

Glocken­schwimmer-Kondensat­ableiter

Glockenschwimmer-Kondensatableiter zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise aus.

Manifolds and Insulation Jackets

The modern method of manifolding is to purchase the manifold as a standard piece of equipment just like buying a steam trap.

Voll­verschweißte Kondensat­ableiter

Vollverschweißte Kondensatableiter schließen Leckagen an die Atmosphäre aus.

Kondensat­ableiter­überwachung

Unsere Lösungen für eine effektive Funktionsüberwachung.

Universal-Kondensat­ableiter-Anschluss­einheit

Unsere leckagefreie Universal-Kondensatableiter-Anschlusseinheit senkt die Installationszeit und die Kosten erheblich.

Thermo­dynamische Kondensat­ableiter

Thermodynamische Kondensatableiter sind zuverlässig, einfach und effizient.

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

(+41) 044 396-8000