AHORRO ENERGÉTICO

CREAMOS SOLUCIONES SOSTENIBLES

A finger goes to press a button on a thermostat. The temperature is 18 degrees celcius

¿ES EFICIENTE LA ENERGÍA DE SU PLANTA DE VAPOR?

Es posible que su planta opere sin complicaciones y con la máxima productividad. Pero, ¿se ha dado cuenta de que podría estar perdiendo la oportunidad de que su sistema de vapor cumpla con los objetivos de eficiencia energética? Spirax Sacro puede ayudarle a crear un sistema de vapor sostenible para el futuro. Todo ello sin poner en riesgo el rendimiento ni la seguridad del sistema.

Two office staff review statistics from savings from steam trap management

GESTIONE EL ESTADO DE SU SISTEMA DE VAPOR

Llevar a cabo una auditoría del sistema de vapor le ayudará a identificar mejoras que aumentarán la eficacia del proceso y la energía e incluso fomentará la productividad.

Estas son razones de peso por las que invertir en una auditoría para revisar su sistema de vapor.

Como parte de la auditoría del sistema de vapor, el ingeniero local de Spirax Sarco trabajará con usted para evaluar todos los aspectos de su sistema, desde la sala de calderas hasta el retorno de condensado y la distribución a fin de identificar ahorros energéticos y aprovechar oportunidades de recuperación a lo largo de su proceso.

Nuestra auditoría del sistema de vapor le ayudará a planificar el futuro identificando áreas en las que existen un claro aumento de la eficiencia y mejoras del sistema.

LA AUDITORÍA DEL SISTEMA REVELA OPORTUNIDADES DE AHORRO ENERGÉTICO PARA UN CENTRO SANITARIO

CLIENTE

Centro sanitario, EE. UU.

OBJETIVO

Desarrollo de estrategias para minimizar el consumo energético.

SOLUCIÓN

Llevar a cabo una auditoría para encontrar oportunidades de optimización.

RESULTADOS

El centro sanitario descubrió oportunidades considerables de ahorro energético y mejoró las operaciones de la caldera. 

Lea detenidamente el caso práctico

GESTIÓN DE PURGADORES DE VAPOR

GESTIÓN DE PURGADORES DE VAPOR

Una buena población de purgadores de vapor garantiza que el condensado se elimine con eficacia y que la energía consumible regrese al tanque de alimentación de la caldera para volver a utilizarse.

Encuentre oportunidades de recuperación energética
TD62M

BOMBAS DE CONDENSADO

BOMBAS DE CONDENSADO

Elegir la bomba de condensado adecuada le ayudará a eliminar el condensado de forma eficaz y segura, contribuyendo a que el flujo retorne al tanque de alimentación de la caldera.

Consulte nuestra gama
Mechanical Pump

TERMO­COMPRESORES

TERMO­COMPRESORES

Reciclar el vapor de baja presión contribuirá a que sus operaciones sean rentables con una simple solución.

Ahorre energía ahora
SJT Thermocompressor

GESTIÓN Y REVISIÓN DE PURGADORES DE VAPOR

Se pueden lograr muchos beneficios tras evaluar el equipo y los procesos de su sistema de vapor.

Al llevar a cabo una revisión de purgadores de vapor, puede descubrir oportunidades de recuperar y reutilizar la energía residual y mejorar el rendimiento de sus purgadores de vapor.

Como un componente fundamental de su sistema de vapor, los purgadores de vapor juegan un papel vital en la correcta operación de su sistema a lo largo de cada jornada.

Cuando se llevan a cabo tareas de mantenimiento ordinarias en los purgadores de vapor, los sistemas de vapor funcionan sin complicaciones, garantizan el control preciso de la temperatura, transfieren el calor correctamente y eliminan la condensación con eficacia.

Nuestro ingeniero local de Spirax Sarco le asistirá para lograr su objetivo de ahorro energético.

Nuestros ingenieros estarán disponibles para ayudarle a gestionar y supervisar el rendimiento de sus purgadores de vapor de la forma que mejor le convenga.


UNA FÁBRICA DE CERVEZA CONSIGUE AHORRAR ENERGÍA Y AGUA

CLIENTE

MillerCoors Brewery, EE. UU.

OBJETIVO

Revisar los sistemas actuales para evaluar el consumo de agua y energía a fin de mejorar la eficiencia.

SOLUCIÓN

La revisión de los purgadores de vapor revelaron oportunidades de eliminar el condensado en el proceso de la fábrica de cerveza.

RESULTADOS

La fábrica de cerveza ahorra 24 409 203 litros de agua y 8 962 728 kWh anualmente.

Lea detenidamente el caso práctico

DÉJENOS AYUDARLE A AHORRAR ENERGÍA

¿Se está preparando para un futuro sostenible?

¿Necesita descubrir oportunidades de ahorro energético en su planta de vapor?

RELACIONADO CON ESTO