在许多食品行业制程中,从准备、加工过程到保存和包装,都会用到蒸汽。比如热烫、削皮、烹饪、蒸馏、蒸发、巴氏杀菌、脱水、CIP和包装等工艺。
斯派莎克的工程师,能够把产品、生产制程的应用知识和工业标准结合到一起,通过以下方面帮助食品和饮料行业的生产和OEM企业。
提高生产能力
提高制程可靠性和减少停机时间
提高产品质量,降低废品率
减少能源损耗
热量回收
满足法规,符合健康&安全 e.g. 3-A, EHEDG, FDA, EC 卫生标准
BT6 316L不锈钢压力平衡式蒸汽疏水阀专为卫生应用而设计,包括蒸汽障、CIP/SIP和工艺容器疏水、消毒设备和高压灭菌器以及烹饪蒸汽主管道疏水。
STERI-TROL是316L不锈钢材质的二通和三通洁净应用控制阀,适用于食品、酿造和饮料行业的各种应���。
这种紧凑型热机组涵蒸汽换盖了各种民用和制程热水应用,负荷范围从110kW到1800kW。