减温减压系统

Masthead background

优点

Operational excellence

提高运营效率

Spanner icon

减少维护时间

概述

文丘利型为VTD系列,操作简单,压降小。控制精确,下游温度可达蒸汽饱和温度+3℃。VTD减温器最大流量调节比为5:1。适用于稳定和变负载工况。

蒸汽喷雾型为SAD系列,冷却水雾化良好,结构紧
 凑,压降可以忽略。但需要高压(为减温器进口压力的1.5倍)雾化蒸汽,雾化蒸汽为主蒸汽的2%到5%。

Desuperheater

技术信息

document 语言 参考编号 下载
DA系列可调喷嘴型减温器 Chinese TI-P605-10-ZH 下载PDF文件
WTD水浴式减温器 Chinese TI-CHN-017 下载PDF文件
减温器 Chinese TI-P475-01 下载PDF文件

安装、维修指南

document 语言 参考编号 下载
SAD蒸汽雾化型减温器 Chinese IM-P475-02 下载PDF文件
SND喷嘴型减温器 Chinese IM-P475-03 下载PDF文件
STD喷雾型减温器 Chinese IM-P475-04 下载PDF文件
VAD可调喷嘴型减温器 Chinese IM-P451-02 下载PDF文件
VTD文丘利型减温器 Chinese IM-P475-05 下载PDF文件

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案