TVA flowmåler

til tør-mættede og overhedede dampprocesser

Masthead background

Nøjagtig og pålidelig måling af hele dit dampflow.

I modsætning til andre teknologier, kan du med en TVA flowmåler måle hele flowområdet.

Ved at opfange al dampen, som bruges indenfor dit maksimale og minimale flowområde, kan du føre nøjagtig og omfattende kontrol med dit energiforbrug.

Måler hele dit dampflow område - 50:1 turndown bedste praksis damphastigheder.

Meget nøjagtig - målinger hjælper med at identificere mulige energibesparelser og nedbringer spild.

Nem integration og installation - med kontrolsystem og eksisterende rørledning.

Lang driftslevetid - gennemtestet og robust kontrolsystem betyder høj pålidelighed.

Lav ejeromkostning - hurtig installation kombineret med fremragende pålidelighed.

TVA flowmåler

TVA flowmåler

Designet til brug på tør-mættet og overophedet damp (med dedikeret tryksensorsæt) og fungerer efter målprincippet ved at måle den kraft, der frembringes på en bevægelig kegle af væskestrømmen. Denne kraft omdannes derefter til densitetskompenseret masseflow og transmitteres via en enkelt sløjfedrevet 4 - 20 mA og pulseret output. TVA flowmålere har også en totaliseret flow funktion og EAI 232C (RS 232) eller EAI 485C (RS485) Modbus kommunikation.

Tech promo

Teknisk information

Sizes and pipe connection

 

Technical data

DN50, DN80 and DN100

 

IP rating

IP65 with correct cable glands

The TVA flowmeter is of wafer design, suitable for fitting between the following flanges:

 

Power supply

Loop powered

EN 1092 PN16, PN25 and PN40

 

with optional RS485: 24VDC

BS 10 Table H

 

ASME B 16.5 Class 150 and Class 300

 

Outputs

4-20mA (not available with RS485 option)

Japanese Industrial Standard JIS 20

 

Pulsed output (Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW)

Korean Standard KS 20

 

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Note: Spirax Sarco TVA flowmeters should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / EN 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)

 

 

Materials

Unit

Part

Material

TVA

Flowmeter body

Stainless steel S.316 1.4408 CF8M

Internals

431 S29 / S303 / S304 / S316

Spring

Inconel X750 or equivalent

Flowmeter stem

Stainless steel 300 series

Electronics housing

Aluminium LM25

Pressure sensing kit

Cable

Polyvinyl chloride (PVC)

Sensor housing

AISI 304 Stainless steel 1.4301

Sensor

AISI 630 Stainless steel 1.4542

O' ring

Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

Adaptor

AISI 431 Stainless steel 1.4057

High pressure syphon tube assembly

Tube

Carbon steel BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (zinc plated / passivated)

Valve

Body

Carbon steel

Seat

PEEK/ Polymain


Typisk installation

Teknisk information

Dokument

TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service

Referencenummer

TI-P192-01

Sprog

English

Indhold

  1. Description
  2. Pressure/temperature limits
  3. Sizes and pipe connections

Download

Download PDF

Installationsmanualer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 Download PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 Download PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 Download PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam English IM-P192-11 Download PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service English IM-P192-02 Download PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 Download PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 Download PDF
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 Download PDF

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp