Welcome to the Beta version of the Spirax Sarco website intended for final customer testing. During this beta phase, we will be fine tuning the website before the launch of the new website.

Damit Sie unsere Website bestmöglich nutzen können, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf unserer Website bleiben, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies auf diesem Gerät zustimmen. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie möglicherweise nicht alle Website-Funktionen nutzen können. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.

Faltenbalg-Absperrventile

Überblick

Unsere leckagefreien Faltenbalg-Absperrventile wurden dazu entwickelt, die Sicherheit einer Anlage zu gewährleisten und Energie einzusparen.

Die garantiert emissionsfreien BSA-Ventile entsprechen den strengsten Umweltstandards der Welt.

Das BSAT enthält einen Drosselkegel, der es ermöglicht, Rohrleitungsdruck und Durchfluss manuell anzupassen – eine flexible und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Absperrung.

Es kann auch als einfaches Regelventil oder in einer Bypass-Leitung eingesetzt werden.

Durch den doppelwandigen Faltenbalg wird die Lebensdauer des Produktes verlängert.

Die Ventilstellung kann über die Feststellvorrichtung fixiert werden.

Technische Darstellung

BSAT- und BSA-Faltenbalg-Absperrventile

Die BSAT-Serie ist standardmäßig mit Drosselkegel und Feststellvorrichtung ausgestattet, die alternative BSA-Serie mit einem Flachkegel.

Technische Informationen

Typische Installation

Eine beispielhafte Anwendung für ein Faltenbalg-Absperrventil: BSA-Ventile sind für den Einsatz in zahlreichen Branchen geeignet, unter anderem im Bereich Öl- und Petrochemie, Papier, Wellpappe und Holzfaser und Pharma.

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
BSAT, PN 16-40, DN 15-250 Deutsch TI-7.206 PDF herunterladen
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves English TI-P137-18 PDF herunterladen
BSAT Durchflusskennlinien Deutsch TI-P137-19 PDF herunterladen
BSA6T & BSA64T, PN 40, DN 15-100, Edelstahl Deutsch TI-P184-02 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 PDF herunterladen
BSAT Faltenbalg-Absperrventile Deutsch IM-P137-02 PDF herunterladen
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

(+41) 044 396-8000