När frågor uppstår kring ånga eller ångsystemets drift är det viktigt att som driftsledare, produktionschef och maskiningenjör, att kunna få ett snabbt svar. Genom att få grundläggande kunskaper om ånga kan du spara energi, underhålla systemet och uppnå högre säkerhet och produktionseffektivitet genom att planering och implementera termiska energiförbättringar.
Våra ångexperter har gjort en lista över de vanligaste frågorna om ånga och ångsystem. Läs svaren här, och spara tid genom att inte behöva söka efter svaren själv.
När vattnet närmar sig sin kokpunkt bygger vissa molekyler upp tillräckligt mycket kinetisk energi för att
att kunna dunsta ett ögonblick innan de faller tillbaka i vattnet. Ytterligare uppvärmning av vattnet gör att det bildas ångbubblor i vattnet som stiger upp genom vattenytan för att bilda mättad ånga. När ångan svalnar kommer den att börja förvandlas till vatten igen, vilket sker nästan omedelbart efter att det har lämnat pannan. Detta vatten kallas kondensat.
2. Vilka är de tre typerna av ånga?
• Mättad ånga
Mättad ånga är ånga som produceras när vattnet värms upp till kokpunkten och avdunstar sedan vid ytterligare upphettning. När ångan är mättad är den i jämvikt med sitt kondenserade tillstånd. Trycket påverkar vid vilken temperatur vatten kokar, och detta innebär att mättad ånga har olika temperatur vid olika tryck. När ångan är mättad innehåller den maximalt med värmeenergi och den är därför viktig i olika industriella tillämpningar.
• Överhettad ånga
Överhettad ånga uppstår när ångan har en temperatur som är högre än ångans mättnadstemperatur. Överhettad ånga innehåller mer värmeenergi än mättad ånga vid samma tryck.
• Flashånga - Avspänningsånga
Avspänningsånga är ånga som uppstår ur hett kondensat när trycket minskar. Ofta försöker man återvinna den energi som finns kvar i det heta kondensatet.
Ånga produceras genom att vatten värms upp till kokpunkten och därefter övergår till ånga. Ofta sker uppvärmningen av vattnet genom förbränning av olja, naturgas, biopellets eller något annat typ av bränsle. Den genererade värmen överförs till ångpannas huvudkammare genom värmeelement som värmer upp vattnet. När vattnet värms upp stiger trycket och temperaturen i ångpannan. Vid vattnets specifika kokpunkt, som beror på trycket, omvandlas vattnet till ånga som sedan distribueras i rörsystem till den plats där man vill använda ångan för till exempel uppvärmning, befuktning eller sterilisering.
I korthet visar ångtabeller de olika egenskaperna hos ånga vid olika tryck, inklusive mättad temperatur, volym och latent värme.
Ånga är ett mångsidigt medium som kan användas på många olika sätt i olika industrier.
Elproduktion: Man kan använda ånga för att driva en ångturbin som i sin tur producerar el.
Uppvärmning: Ånga kan användas för att värma upp lokaler eller i olika typer av värmeväxlarapplikationer för att värma vatten eller andra media.
Inom industrin används ånga i en mängd applikationer såsom rengöring, sterilisering, uppvärmning, torkning och befuktning. Ren ånga (den högsta renhetsklassen av ånga) kan t ex används i processer inom livsmedelsindustrin eller läkemedelsindustrin, där slutprodukten är i direktkontakt med ångan, för att undvika hälsorisker för konsumenten eller avvikelser i produktens smak eller färg, vilket kan uppstå när vanlig ånga kommer i kontakt med slutprodukten. Inom sjukhus- och hälsosektorn är ånga ofta är avgörande för sjukhusens steriliseringsprocesser.
Det finns olika verktyg som kan användas för att övervaka ett ångsystem effektivitet. Ett exempel är ett energiövervakningssystem för pannhuset, t.ex. B850, som är en flexibel lösning för att övervaka energiöverföringen i hela pannhuset. Vi erbjuder även ångfällekontroller som ett hjälpmedel vid övervakning av ångsystemet. En ångfällekontroll innebär att samtliga ångfällor i systemet kontrolleras visuellt och med ultraljud för att säkerställa funktionen, vid behov göra även en värmemätning med kamera. Samtidigt gör vi en visuell översyn av övriga delar i systemet. När en anläggningsgranskning har genomförts, görs en detaljerad rapport med rekommendationer för att förbättra energiprestandan och funktionen. Vi kan även hjälpa till med förebyggande underhåll av de kritiska komponenterna i systemet.
Låt en ångspecialist granska ditt ångsystem. Om du följer rekommendationerna från översynen kan du ofta uppnå energi- och kostnadsbesparingar på upp till 20 %.
Spirax Sarcos BSA3BD Bälgtätade Kägelventil kan säkerställa att det inte läcker och möter de mest stringenta utsläppslagstiftningarna världen över.
Spirax Sarcos BSA3HP är en bälgtätad kägelventil i kolstål med mycket hög kvalitet, garanterat läckagefri och tryckklassad upp till PN100 och ASME Class 600.
Tillverkade enligt höga specifikationskrav vilket ger en pålitlig och tät avstängning och minskat underhåll.
Våra lösningar för en effektiv kontroll och övervakning av kondensatavledare.
Our innovative TFA flowmeter is designed to meet the challenges of economically monitoring steam flow in small line sizes, so you can accurately assess energy use to help reduce consumption and improve performance in every area of your plant.
Ånga är ett naturligt media och är något välkänt som vi alla kan förstå på sin enklaste nivå – det är bara kokande vatten, men med några mycket unika egenskaper.