Arbetar du inom livsmedels- och dryckesbranschen och har problem med synlig flashånga?
Då är webbinariet något för dig!
Minska synliga utsläpp och återvinn förlorad energi ♻ Ångsystem kan stå för över 50 % av en anläggnings energikostnader och kan, om de inte hanteras på rätt sätt, slösa bort en betydande mängd energi och vatten till atmosfären istället för att spara eller återvinna.
Vi undersöker varför flashånga syns från de flesta livsmedels- och dryckesproduktionsanläggningar och vad du kan göra för att kontrollera den samtidigt som du uppfyller dina hållbarhetsmål, minskar påverkan på närmiljön och skyddar dina medarbetetare i ånganläggningen.
Webbinarium om ångkvalitet. Uppnå och upprätthåll ånga av god kvalitet. Hur rätt kvalitet av ånga påverkar din anläggning, drift och slutprodukt.
Är ånga i direktkontakt med dina produkter? Att använda fel kvalitet på ånga kan orsaka kvalitets- och säkerhetsproblem för dina livsmedels-och drykkesprodukter.
Spirax Sarco kan hjälpa dig att minska risken för livsmedelskontaminering i processer med direktinjicering
Spirax Sarcos återvinning av flashånga ger direkta energibesparingar på 10 % plus ytterligare 10 % i indirekta besparingar hos De Mulder & Sons i Nuneaton, England.
Se hur du kan fördubbla din livsmedelsproduktionskapacitet och öka produktiviteten med Steam Infusion - en unik livsmedelsteknik.
Webinariet har hållits och hölls på engelska.
Spirax Sarco är en ledande leverantör av kompletta ångsystemlösningar till en rad olika industrier som exempelvis livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och sjukhus.