Controlli del TDS nell'acqua di caldaia

Masthead background

Benefici

Lower costs

Riduzione dei costi d'esercizio

wavy lines

Miglior qualità del vapore

In sintesi

L’acqua di alimento per caldaie contiene sempre una serie di impurità sotto forma di gas e solidi in soluzione e/o in sospensione (TDS = Total Dissolved Solids) che devono essere sottoposti ad accurato controllo e successiva rimozione.

Un livello del TDS troppo alto ridurrebbe sensibilmente la conducibilità termica dei tubi in caldaia e provocherebbe effetti corrosivi irreversibili in tutto l’impianto, dando luogo  a  gravi  danni  alla  produzione:  se  il  prodotto  venisse  a  contatto con  il  vapore  ‘contaminato’  potrebbe  non  essere  più  impiegabile,  soprattutto in quelle applicazioni (es. alimentare, sanitarie, ...), ove è  indispensabile  che  il vapore sia di elevata qualità.

Viceversa, un livello dei TDS troppo basso, a causa dell’’eccessiva  frequenza  degli  scarichi,  inciderebbe  in  modo  considerevole  sui costi del combustibile e dei necessari trattamenti chimici per l’acqua di alimento.

Diventano quindi fondamentali i sistemi di controllo del TDS e noi siamo in grado di fornire una soluzione su misura per qualsiasi tipo di caldaia.

È anche possibile monitorare in modo continuo la presenza di sostanze contaminanti, elettricamente non conducibili, nell’acqua di reintegro e nella condensa di ritorno che confluiscono al serbatoio dell'acqua di alimento delle caldaie: basta utilizzare un turbidimetro che rileva la luce diffusa nel fluido ed un convertitore che ne fornisce la misura in ppm.

 

Cataloghi

Documento

Turbidity Monitoring System

Lingua

English

Codice di riferimento

SB-P403-100

Scarica

Scarica il PDF

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") English TI-P403-102 Scarica il PDF
Valvole di regolazione spurgo per caldaie Serie BCV Italian TI-P403-102-IT Scarica il PDF
Probe Flanges for TDS Conductivity Probes English TI-P403-22 Scarica il PDF
Sensori di conducibilità elettrica CP30 Italian TI-P403-49-IT Scarica il PDF
BCS1 Pipeline Set English TI-P403-57 Scarica il PDF
Sensori di conducibilità elettrica CP32 Italian TI-P403-59-IT Scarica il PDF
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves English TI-P403-60 Scarica il PDF
Valvole di regolazione spurgo caldaie elettromagnatiche BCV1 e BCV20 Italian TI-P403-60-IT Scarica il PDF
Unità di controllo spurghi BC3250 Italian TI-P403-90-IT Scarica il PDF
Unità di controllo spurghi BC3150 Italian TI-P403-91-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Valvole di regolazione spurgo caldaie elettromagnatiche BCV1 e BCV20 Italian 950-140-IT Scarica il PDF
Sensori di conducibilità elettrica CP10 Italian 950-155 Scarica il PDF
Sensori di conducibilità elettrica CP30 Italian 950-160-IT Scarica il PDF
Sensori di conducibilità elettrica CP32 Italian 950-165-IT Scarica il PDF
Conduttivimetri MS1 Italian 950-168-IT Scarica il PDF
Torbidimetro TF56-N Italian 950-197-IT Scarica il PDF
Armature metalliche per turbidimetri TF56-N Italian 950-199-IT Scarica il PDF
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (1/2" to 2") English IM-P403-103 Scarica il PDF
Valvole di regolazione spurgo per caldaie Serie BCV DN15÷DN50 Italian IM-P403-103-IT Scarica il PDF
BCS1 Pipeline Set English IM-P403-55 Scarica il PDF
BCV1 and BCV20 Blowdown Valves English IM-P403-69 Scarica il PDF
Unità di controllo spurghi caldaia BC3150 Italian IM-P403-83-IT Scarica il PDF
BC3150 Blowdown Controller English IM-P403-88 Scarica il PDF
BC3250 Blowdown Controller English IM-P403-89 Scarica il PDF
Unità di controllo spurghi caldaia BC3250 Italian IM-P403-89-IT Scarica il PDF
Armatures metals English IM-P403-99 Scarica il PDF

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi